AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
AVFP Cuscini antivibranti
Con piastra antiscivolo
Maglia
Acciaio INOX AISI 304.
Piastre
Acciaio da bonifica C43.
Caratteristiche e applicazioni
L’incavo presente sulla piastra superiore ne consente l’utilizzo con viti di regolazione.
La piastra antiscivolo è sagomata in modo da impedire lo slittamento del prodotto sul pavimento.
Generalmente utilizzati su macchine utensili per l’isolamento delle vibrazioni in compressione.
Com'è noto le vibrazioni possono provocare:
- cattivo funzionamento e riduzione della vita utile della macchina stessa e/o di quelle ad essa adiacenti;
- danni per la salute dell’uomo;
- rumore.
Idonei ad applicazioni ad alte temperature o con presenza di oli.
Vedi Antivibranti ad elevate prestazioni - Caratteristiche e criteri per la scelta.
Le curve di deflessione presenti nel grafico sono state ottenute tramite prove sperimentali statiche adottando valori medi.
I valori reali possono differire di circa il ±10% rispetto a quanto riportato nel grafico.