CQT.FM-CR Chiusure a levetta

montaggio rapido, tecnopolimero cromato

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), rinforzato fibra vetro, corpo cromato finitura lucida. Levetta non cromata.

Guarnizione di tenuta

Silicone applicato direttamente sul sottotesta dello statore.

Rondella con alette elastiche di fissaggio e vite autofilettante

Acciaio INOX.

Chiave

Tecnopolimero a base poliammidica (PA).

Rotazione

90°.

Protezione IP

Grado di protezione IP 65 come da tabella EN 60529

Esecuzioni standard

  • CQT/A: innesto a due alette per chiave.
  • CQT/T: innesto triangolare per chiave.

Temperatura massima di esercizio in continuo

80°C.

Attrezzo di smontaggio (da ordinare separatamente)

Codice 421550 ATTREZZO CQT.FM in acciaio INOX AISI 304.

Informazioni generali

Caratteristiche

Montaggio molto veloce con spessori di lamiera compresi fra 1 e 2 mm.

Dati tecnici

La chiusura CQT.FM-CR, oltre che per motivi estetici, è particolarmente indicata per l'applicazione in ambienti che richiedono, per motivi igienici, frequenti interventi di completa pulizia anche con getti d'acqua o di vapore.

La superficie cromata è resistente all'usura, allo strofinamento e agli urti.

Inoltre, durante test di laboratorio, eseguiti a temperatura ambiente (23°C), la superficie della chiusura non ha subito alterazioni in presenza di: detergenti, acetone, alcol etilico, acido formico, soluzioni di cloro.

CQT.FM-CR - Chiusure a levetta 
Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

  • Levetta di chiusura in acciaio zincato.
  • Chiusure e chiavi fornibili separatamente.
Istruzioni d’uso

Istruzioni di montaggio

La chiusura viene inserita nel foro di montaggio del portello dal lato levetta (vedi figura) fino al fissaggio nella condizione di impiego, raggiunto allo scatto delle alette della rondella elastica.

Per accelerarne il montaggio le chiusure vengono fornite con levetta già montata.

L'utilizzo di un attrezzo di smontaggio (da ordinare separatamente) consentirà, se necessario, di smontare la chiusura dall'interno del portello.

CQT.FM-CR - Chiusure a levetta 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO