GN 7580 Cerniere di precisione
Corpo in alluminio, boccola in bronzo, con funzione di snodo
Versione corpo interno
- Versione A: fissaggio tangenziale con sede cilindrica
- Versione B: fissaggio tangenziale con boccole filettate
- Versione C: fissaggio radiale con sede cilindrica
- Versione D: fissaggio radiale con boccole filettate
Versione corpo esterno
- Versione A: fissaggio tangenziale con sede cilindrica
- Versione B: fissaggio tangenziale con boccole filettate
- Versione C: fissaggio radiale con sede cilindrica
- Versione D: fissaggio radiale con boccole filettate
Corpo della cerniera
Alluminio
Anodizzato, colore nero ALS
Boccole del cuscinetto
Bronzo
Perno della cerniera
Acciaio INOX AISI 420
Rondelle di spinta
Acciaio INOX AISI 302
Viti di regolazione
Acciaio INOX AISI 303
Con fissaggio della filettatura
Rivestimento in nylon
Boccole filettate
Acciaio INOX AISI 303
Informazioni
Le cerniere di precisione GN 7580 consentono la rotazione di componenti quali bracci oscillanti, distanziali e piastre di bloccaggio. Resistenti all'usura, hanno un gioco radiale ridotto e un gioco assiale regolabile.
Combinando i diversi corpi interni ed esterni è possibile coprire molte esigenze di installazione. Per ottenere un posizionamento preciso è possibile usare perni di centraggio nei fori di montaggio delle superfici avvitate.
Le boccole dei cuscinetti e le boccole filettate delle versioni B e D vengono fornite preassemblate nei corpi delle cerniere. Il perno della cerniera, le rondelle di spinta e le viti di regolazione sono confezionati separatamente.