San - Antimicrobial
MOC. Attrezzi di serraggio orizzontali
con base piegata, acciaio o acciaio INOX
Materiale
Acciaio C10 zincato (MOC-MF).
Acciaio INOX AISI 304 (MOC-MFX).
Rivetti
Acciaio zincato (MOC-MF).
Acciaio INOX AISI 304 (MOC-MFX).
Bussole di supporto
Acciaio temprato e rettificato (per dimensioni ≥355).
Impugnatura
Poliuretano colore rosso.
Esecuzioni standard
- MOC-MF: con leva di serraggio aperta e due rondelle piegate.
- MOC-MFX: con leva di serraggio aperta e due rondelle piegate.
Puntale di serraggio
Da ordinare separatamente.
Caratteristiche e applicazioni
Tutti gli snodi articolati sono lubrificati con grasso speciale.
Gli attrezzi di serraggio MOC. sono stati progettati per montaggi frontali ed in modo da evitare che le dita della mano dell'operatore vengano colpite dalla leva durante l'operazione di apertura.
Durante l'operazione di serraggio, la leva è guidata per impedire che spinte laterali ne influenzino il funzionamento.