San - Antimicrobial
MOAS. Attrezzi di serraggio orizzontali
con base piegata e leva anti sgancio, acciaio o acciaio INOX
Esecuzioni standard
Con leva di serraggio aperta e due rondelle piegate:
- MOAS-ML: corpo e rivetti in acciaio zincato.
- MOAS-MLX: corpo e rivetti in acciaio INOX AISI 304.
Con leva di serraggio piena e fascetta per saldatura:
- MOAS-OL: corpo e rivetti in acciaio zincato.
- MOAS-OLX: corpo e rivetti in acciaio INOX AISI 304.
Bussole di supporto
Acciaio temprato e rettificato (per dimensioni ≥355).
Impugnatura
Poliuretano colore rosso.
Puntale di serraggio (da ordinare separatamente)
Caratteristiche e applicazioni
Leva anti sgancio che ne previene aperture accidentali in presenza di forti vibrazioni.
Durante l'operazione di apertura le dita della mano dell'operatore non possono essere colpite dalla leva.
Durante l'operazione di serraggio, la leva è guidata per impedire che spinte laterali ne influenzino il funzionamento.