San - Antimicrobial
MOA-SST Attrezzi di serraggio orizzontali
con base piegata, acciaio INOX
Materiale
Acciaio INOX AISI 304.
Rivetti
Acciaio INOX AISI 304.
Impugnatura
Poliuretano colore rosso.
Esecuzioni standard
- MOA-MX: con leva di serraggio aperta e due rondelle piegate.
- MOA-OX: con leva di serraggio piena e fascetta per saldatura.
Puntale di serraggio (da ordinare separatamente)
Caratteristiche e applicazioni
Tutti gli snodi articolati sono lubrificati con grasso speciale.
Una caratteristica speciale degli attrezzi di serraggio MOA. è il loro basso profilo di chiusura. Essi sono progettati in modo da evitare che le dita della mano dell'operatore vengano colpite dalla leva durante l'operazione di apertura.
Durante l'operazione di serraggio, la leva è guidata per impedire che spinte laterali ne influenzino il funzionamento.