San - Antimicrobial
MFC. Attrezzi di serraggio ad asta di spinta
Acciaio
Materiale
Acciaio C10 zincato.
Rivetti
Acciaio zincato.
Base
Acciaio stampato fosfatato al manganese, colore nero.
Asta di spinta
Acciaio zincato.
Impugnatura
Poliuretano colore rosso.
Puntale di serraggio
Da ordinare separatamente.
Caratteristiche e applicazioni
Tutti gli snodi articolati sono lubrificati con grasso speciale.
Gli attrezzi di serraggio MFC. sono particolarmente adatti per impieghi dove è neccessario applicare una elevata forza resistente grazie alla solidità del loro corpo base. Essi consentono un sicuro serraggio sia a spinta che a trazione.