IZP. Manopole di regolazione zigrinate

Tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Mostrina frontale autoadesiva

Alluminio anodizzato.

Esecuzioni standard

Foro cieco liscio. Fissaggio per mezzo di una vite di pressione trasversale in acciaio INOX secondo UNI 5929 (vite senza testa con cava esagonale ed estremità a coppa). Compresa nella fornitura.

  • IZP.: manopola neutra.
  • IZP+K: manopola con indice triangolare.
  • IZP+GS: manopola con graduazione standard, 20 tratti, numerazione da 0 a 9 crescente ruotando la manopola in senso orario.

Graduazioni di precisione incise a laser.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

La mostrina frontale può essere personalizzata con diciture, marchi, simboli grafici, ecc.

Sulla superficie liscia della manopola possono essere incise a laser graduazioni di precisione (vedi Graduazioni).

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.