F.N - F.K - F.GS Flange per graduazioni

per manopole di regolazione IZN.381

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Alluminio anodizzato opaco.

Montaggio

A mezzo di tre viti autofilettanti, comprese nella fornitura, per il montaggio alle manopole di regolazione IZN.381.

Esecuzioni standard

  • F.N: flangia neutra.
  • F.K: flangia con indice triangolare in colore nero.
  • F.GS: flangia con graduazione (tratti e numeri) in colore nero.
  • F.32 GS e F.40 GS: 40 tratti, numerazione 0, 1, 2 ......9 crescente (rotazione della manopola in senso orario)
  • F.45, 50, 63 GS: 100 tratti, numerazione 0, 1, 2 ......9 crescente (rotazione della manopola in senso orario)
Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

Sulla superficie delle flange possono essere incisi a laser altri tipi di graduazioni di precisione (vedi Graduazioni), numeri, simboli grafici, ecc.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.