AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero RAL 9005 (C9) o grigio RAL 7042, finitura mat.
Pastiglie
Elastomero termoplastico, durezza 80 Shore A, sovrastampate.
Spessori di compensazione (compresi nella fornitura)
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) colore grigio RAL 7042 per l’adattamento della pinza di serraggio a pannelli di spessore variabile (vedi tabella).
Esecuzioni standard
- PC: vite e dado in acciaio.
- PC-SST: vite e dado in acciaio INOX.
| Spessore s del pannello [mm] | Spessore compensazione da utilizzare PC.35-4-8 |
| 3.1 < s < 4.1 | - |
| 4.1 < s < 5.1 | 5 mm |
| 5.1 < s < 6.1 | 6 mm |
| 6.1 < s < 7.1 | 7 mm |
| 7.1 < s < 8.1 | 8 mm |
| Spessore s del pannello [mm] | Spessore compensazione da utilizzare PC.35-6-12 |
| 6.1 < s < 7.1 | - |
| 7.1 < s < 8.1 | 8 mm |
| 9.1 < s <10.1 | 10 mm |
| 11.1 < s <12.1 | 12 mm |
Caratteristiche e applicazioni
- Il prodotto è conforme alla Direttiva macchine (2006/42/CE) che prescrive l'imperdibilità di tutti gli elementi della pinza anche in posizione aperta. (brevetto ELESA). Le due parti della pinza di serraggio sono connesse tramite un'articolazione e accolgono una vite e un dado M5 in acciaio o acciaio INOX.
- Le dimensioni della pinza sono tali da permetterne l’installazione su profilati di 25 mm e oltre.
- Il montaggio del pannello nella pinza non richiede alcuna foratura che potrebbe dare origine a fessurazioni nel pannello.
- L’aggraffaggio chimico delle pastiglie sovrastampate le rende un corpo unico con la pinza. La superficie goffrata evita il fenomeno di incollaggio della pastiglia al pannello col tempo.
- Per impedire il raggiungimento di zone pericolose del macchinario attraverso un'eventuale apertura nella struttura di protezione realizzata da pannelli fissati con la pinza PC, è necessario rispettare una distanza di sicurezza (fig.4) conforme alla norma ISO 13857, paragrafo 4.2.4 (per distanza di sicurezza si intende la distanza minima richiesta tra una struttura di protezione e un elemento della macchina potenzialmente pericoloso).
Dati tecnici
A pinza aperta la vite di serraggio resiste ad una forza di estrazione di 250 N senza uscire dalla sua sede.
In prove eseguite nei nostri laboratori a temperatura e umidità controllate (23°C-50% U.R.), in determinate condizioni d'uso e per un periodo di tempo limitato, la portata indicativa di ogni singola pinza è di 100 N (fig.5).
La vite di serraggio del pannello e le viti di montaggio della pinza sul profilato hanno la stessa sede esagonale, è così possibile effettuare l’installazione utilizzando una sola chiave esagonale (Ch.4).
Coppia massima di serraggio della vite di fissaggio = 3.5 Nm.
Montaggio della pinza sul profilato
- Vite M6 a testa cilindrica ribassata con cava esagonale DIN 7984 (fig.1).
- Vite M6 a testa esagonale DIN 933 (fig.2).
- Dado esagonale M6 DIN 439B o DIN 934 (fig.3).