Top

Indicatori di flusso

Gli indicatori di flusso sono progettati per segnalare visivamente il passaggio di un fluido in un tubo. Questi indicatori di livello visivi sono normalmente utilizzati negli impianti di lubrificazione, refrigerazione, riscaldamento, trattamento acque nei settori dell'industria chimica, alimentare e farmaceutica. Gli indicatori di flusso a elica possono essere installati sia verticalmente sia orizzontalmente per controllare liquidi trasparenti poco viscosi, privi di impurità.

La visiera tubolare dell'indicatore di flusso, realizzata in vetro è adatta anche per utilizzo con soluzioni contenenti glicole e garantisce massima visibilità del flusso da ogni angolazione. Le flange terminali, l'asse e il rotore elica sono realizzati in tecnopolimero; a richiesta sono disponibili boccole in acciaio INOX AISI 316, boccole con filettature gas coniche NPT, asse e rotore elica in colore blu.