San - Antimicrobial
Diamètre 18mm, avec et sans support, caoutchouc
Matière
Ventouse en caoutchouc résistant à l’huile (NBR), naturel (NR), naturel jaune (NG) ou de silicone (VMQ).
Support en laiton nickelé.
Exécutions standards
- VVA-18-A: caoutchouc résistant à l’huile, sans support.
- VVA-18-N: caoutchouc naturel, sans support.
- VVA-18-NG: caoutchouc naturel jaune, sans support.
- VVA-18-S: caoutchouc de silicone, sans support.
- VVA-18-T-A: caoutchouc résistant à l’huile, avec support.
- VVA-18-T-N: caoutchouc naturel, avec support.
- VVA-18-T-NG: caoutchouc naturel jaune, avec support.
- VVA-18-T-S: caoutchouc de silicone, avec support.
Caractéristiques et applications
Elles sont spécifiquement indiquées dans le secteur de l’emballage lorsqu’il est nécessaire de déplacer des objets fins et légers. En particulier, pour les emballages au moyen de films plastiques et pour l’ouverture de sachets. La lèvre flexible permet à la ventouse de s’adapter à une multitude de produits emballés, même ceux fragiles. La présence de rainures sur le plan d’appui de la ventouse permet d’obtenir une préhension plus efficace du produit à manipuler ; les rainures présentes permettent notamment de répartir uniformément le vide sur la surface du produit en évitant que la feuille ou le sachet de l’emballage ne soit aspiré à l’intérieur de la ventouse.
Elles sont utilisées dans le secteur de la fabrication d’emballages pour la manutention des feuilles de carton.