San - Antimicrobial
Pieds de positionnement pour machines industrielles
Pieds réglables Elesa : performance, durabilité et adaptabilité
Découvrez une gamme complète de pieds réglables articulés et pieds de machine, conçus pour répondre aux besoins de divers environnements industriels avec une précision et une fiabilité inégalées.
Pourquoi choisir les pieds réglables Elesa ?
Matériaux variés adaptés à vos besoins
- Bases en technopolymère pour une solution légère et hygiénique, idéale pour le secteur agroalimentaire et pharmaceutique.
- Options en acier inoxydable AISI 304 ou acier zingué pour une robustesse et une durabilité accrues, résistantes à la corrosion dans les environnements industriels exigeants.
Conception pour des performances optimales
- Modèles dotés de disques antiglisse en caoutchouc NBR pour une stabilité exceptionnelle sur tous types de sols.
- Bases spéciales avec une option de fixation au sol pour des machines nécessitant une grande stabilité.
Normes et certification
Optez pour notre gamme Hygienic Design, certifiée FDA, qui garantit :
- Des matériaux non toxiques
- Un nettoyage facile grâce à l'absence de filets exposés
- Une conformité idéale pour les milieux sanitaires, tels que l'agroalimentaire, le chimique et le pharmaceutique.
Large choix de dimensions
Disponibles avec des bases allant de Ø 25 mm à 200 mm et une variété de filetages répondant aux systèmes de nivellement standard.
Applications courantes
- Nivellement de machines industrielles : Offrez à vos équipements une stabilité optimale.
- Secteurs alimentaires et sanitaires : Favorisez l’hygiène et la sécurité dans vos installations.
- Réduction des vibrations : Maintenez vos infrastructures fonctionnelles et sécurisées avec nos options de supports antivibratoires.
Questions fréquentes
Quels types de pieds réglables choisir pour une utilisation spécifique ?
Elesa propose des solutions adaptées à chaque besoin : hygiéniques, avec fixation au sol, ou encore résistants aux vibrations.
Comment installer des pieds ajustables sur une machine ?
Tous nos modèles sont simples à fixer.
Grâce à leurs performances techniques et leurs designs robustes, les pieds réglables Elesa se démarquent comme un choix fiable pour les environnements industriels les plus exigeants. Parcourez notre catalogue en ligne et trouvez le modèle parfait pour vos équipements.
Découvrez la gamme complète ici
Optimisez vos installations industrielles avec Elesa France, votre partenaire en composants mécaniques standard haute qualité.