San - Antimicrobial
Large choix de billes porteuses et de manutention en acier et technopolymère
Découvrez notre gamme de billes porteuses et de convoyage
Elesa propose une large sélection de billes porteuses et billes de convoyage en acier, acier inoxydable et technopolymère. Ces éléments sont conçus pour faciliter les mouvements linéaires et rotatifs, même sous des charges lourdes, et sont idéaux pour les lignes de transfert, les convoyeurs et les applications industrielles.
Les avantages des billes de convoyage en technopolymère
- Propreté maximale grâce à une structure autolubrifiante.
- Résistance à la corrosion, idéale pour les environnements nécessitant des cycles de lavage fréquents.
- Adaptées aux charges avec des surfaces tranchantes ou angulaires.
Les caractéristiques des billes porteuses en acier inoxydable
- Corps métallique robuste avec sphère principale soutenue par des billes secondaires.
- Mouvement fluide dans toutes les directions sur des surfaces planes.
- Parfaites pour les applications industrielles exigeantes.
Bien choisir vos éléments de roulement à billes
Critères de sélection
- Poids de la charge : Assurez-vous que chaque bille peut supporter un tiers du poids total.
- Taille de la charge : Divisez la plus petite dimension de la charge par 2,5 pour déterminer l'espacement optimal entre les billes.
Modèles disponibles
- Billes de convoyage GN 509 : En acier, adaptées aux charges lourdes.
- Billes de convoyage GN 509.10 : En acier inoxydable, avec collet et roulement à friction.
- Anneaux de fixation GN 509.3 : Compatibles avec les éléments de roulement à billes.
Pourquoi choisir Elesa pour vos besoins industriels ?
- Qualité garantie : Matériaux résistants et durables.
- Large gamme : Solutions adaptées à toutes les applications industrielles.
- Support client : Une équipe dédiée en Île-de-France pour vous accompagner.