San - Antimicrobial
Alliage de zinc moulé sous pression ou en acier INOX AISI 316 LHC.
Enveloppe de billes et élément de retenue
- Alliage de zinc moulé sous pression (ZD), revêtement en résine époxy, couleur noire RAL 9005 (SW) et grise RAL 9006 (SR), finition mate.
- Acier INOX AISI 316 LHC (NI).
Versions d’enveloppe de billes :
- Version A1 : trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate, ressort à pression normale.
- Version A2 : trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate, ressort à pression renforcée.
- Version B1 : trou borgne fileté, ressort à pression normale.
- Version B2 : trou borgne fileté, ressort à pression renforcée.
Versions d’élément de retenue :
- Version AG : trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate.
- Version BG : trou passant fileté.
Guide à billes
Technopolymère à base acétalique (POM).
Billes
- Acier INOX AISI 420C (version ZD).
- Céramique, nitrure de silicium, couleur noire (version NI).
Ressorts
- Acier INOX AISI 301 (version ZD).
- Acier INOX AISI 316Ti (version NI).
Caractéristiques et applications
Les blocages de porte à billes GN 4490 sont généralement utilisés pour fermer des panneaux et des portes qui doivent être facilement ouverts et fermés fréquemment. Ils se composent d'un corps vertical, équipé de billes et de ressorts, et d'un corps de porte s'enclenchant latéralement ou frontalement. L'orientation de l'installation peut être effectuée en fonction de vos besoins.
Accessoires
- GN 4490.1 : plaques de montage pour enveloppe de billes.
- GN 4490.2 : plaques de montage pour élément de retenue.