GN 449.5 Système de blocage à déclic

avec ou sans serrure intégrée, avec poignée encastrée, acier INOX

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Boîtier, anneau de montage et poignée

Acier INOX AISI 304

  • Finition polie     PL
  • Vis à tête cylindrique

Fermeture et arrêt

Acier INOX AISI 304

Exécutions standards

  • GN 449.5-OS: sans serrure
  • GN 449.5-SC: avec serrure

Serrure

Acier INOX AISI 316

Clé

Laiton, nickelé

Informations générales

Caractéristiques et applications

Le système de blocage à déclic GN 449.5 combine la fonction d'une poignée encastrée avec celle d'un mécanisme à déclics pour garantir la fermeture des portes, des capots et des couvercles.

Après avoir percé le trou de montage dans la porte, le boîtier s'insère à l'intérieur et l’anneau de montage est inséré par poussée depuis l'arrière. Le boîtier et l’anneau de montage sont reliés à l'aide des deux vis à tête cylindrique fournies.

L’arrêt est monté sur le profilé ou le cadre de la porte perpendiculairement à l'élément à encliqueter, en fonction des dimensions.

Le système de blocage à déclic de la série SC est équipé d'une clé. La clé peut être retirée dans les deux positions finales. Le mécanisme de fermeture est standard, ce qui signifie que la même clé peut ouvrir toutes les serrures.

GN 449.5-OS - Sans serrure 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.