TCC-PBF Bases avec raccord articulé

Technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Base

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire RAL 9005 (C9) ou grise RAL 7040 (C33), résistante aux rayons UV, finition mate.

Vis et écrou  (fournis)

Vis à tête cylindrique à six pans creux en acier INOX AISI 304 avec traitement anti-grippage.

Écrou autobloquant en acier INOX AISI 304.

Exécutions standards

  • TCC-PBF-E: dents extérieures.
  • TCC-PBF-S: sans dents.
Informations générales

Caractéristiques

Il est possible de coupler une base à dents externes à une pince à dents internes ou une embase et une pince sans dents pour créer un joint articulé.

Les joints composés de systèmes de support de 18 mm de diamètre à denture interne ont 24 dents et un angle de réglage de 15°, tandis que ceux composés de systèmes de support de 30 mm de diamètre ont 36 dents et un angle de réglage de 10°.

Les articulations composées de bases et de pinces sans dents, en revanche, vous permettent de créer n'importe quel angle.

La vis de blocage « s » peut être remplacée par le kit TCC-KS.

Données techniques

Les valeurs de résistance indiquées dans le tableau ont été mesurées lors d'essais en laboratoire à température ambiante, les vis étant serrées au couple conseillé « C# ».

Accessoires

Accessoires sur demande (à commander séparément)

  • TCC-KV: vis et écrous de serrage.
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE