AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Technopolymère
Base
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire RAL 9005 (C9) ou grise RAL 7040 (C33), résistante aux rayons UV, finition mate.
Vis et écrou (fournis)
Vis à tête cylindrique à six pans creux en acier INOX AISI 304 avec traitement anti-grippage.
Écrou autobloquant en acier INOX AISI 304.
Exécutions standards
- TCC-PB-E: dents extérieures.
- TCC-PB-S: sans dents.
Caractéristiques
Il est possible de coupler une base à dents externes à une pince à dents internes ou une embase et une pince sans dents pour créer un joint articulé.
Les joints composés de systèmes de support de 18 mm de diamètre à denture interne ont 24 dents et un angle de réglage de 15°, tandis que ceux composés de systèmes de support de 30 mm de diamètre ont 36 dents et un angle de réglage de 10°.
Les articulations composées de bases et de pinces sans dents, en revanche, vous permettent de créer n'importe quel angle.
La vis de blocage « s » peut être remplacée par le kit TCC-KS.
Données techniques
Les valeurs de résistance indiquées dans le tableau ont été mesurées lors d'essais en laboratoire à température ambiante, les vis étant serrées au couple conseillé « C# ».