VRTP-P-SST Volants à rayons et section pleine

Technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polypropylène (PP) à haute résilience, couleur noire, finition mate. Matières premières adaptées au contact alimentaire (FDA CFR.21 et EU 10/2011).

Couvre-douille

Plaquette frontale autocollante en acier INOX AISI 304 adhésif adapté au contact alimentaire (FDA CFR.21 et EU 10/2011).

Exécutions standards

Douille en acier INOX AISI 304, trou alésé H7.

Trou alésé H9 pour exécutions avec rainure de clavette.

  • VRTP-P+I-SST: avec poignée libre type I.621+x-SST en technopolymère à base de polyamide (PA),conforme à la certification FDA.
  • VRTP-P+IR-SST: avec poignée rabattable type IR.620 en technopolymère à base de polyamide (PA) conforme à la certification FDA. Goujon, douille et composants internes en acier INOX AISI 304, support en acier INOX AISI 316L.
  • K: suffixe pour les exécutions avec trou et rainure de clavette selon DIN 6885/1, tolérance P9 ex.:

79111-R-K VRTP.80-P+I-SST-8-K

Informations générales

Caractéristiques et applications

La section solide de la couronne du volant permet le nettoyage parfait grâce à l'absence de retraits postérieurs. Pour cette raison, étant le technopolymère à base de polypropylène et les composants métalliques en acier INOX AISI 304, cette version du volant VRTP. est destinée aux applications dans les secteurs alimentaire, pharmaceutique et médical.

Accessoires

Accessoires sur demande

Rondelle pour fixation axiale GN 184.5.

Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

Volants avec trous transversaux suivant EN 110.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.