San - Antimicrobial
Tôle en acier ou acier INOX
Exécutions standards
Acier inoxydable AISI 304:
- GN 136-NI-A: sans trou, pour soudage.
- GN 136-NI-B: trous pour vis à tête cylindrique.
- GN 136-NI-C: trous avec siège pour vis à tête fraisée plate.
- GN 136-NISW-B: trous pour vis à tête cylindrique, revêtement en résine époxy, couleur noire.
Acier zingué (Goujon en acier INOX AISI 304):
- GN 136-ST-B: trous pour vis à tête cylindrique.
- GN 136-ST-C: trous avec siège pour vis à tête fraisée plate.
Angle de rotation (valeur approximative)
Max 280° (-100° et +180° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).