TP-C+a Bouchons pour assemblage à pression

avec jauge de niveau, symbole de charge, technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire RAL 9005 (C9) ou couleur orange RAL 2004 (C2), finition mate.

Joints d'étanchéité

Deux OR en caoutchouc synthétique NBR.

Jauge de niveau

Acier phosphaté à section plate.

Sur demande elle peut être fournie en longueurs différentes du standard et/ou avec les traits de niveau MAX-MIN.

Exécutions standards

  • TP-C+a: sans trou latéral.
  • TP-CF+a: avec trou latéral d'échappement.

Température maximum d'exercice en continu

100°C.

Symbole graphique "remplissage"

Selon les normes DIN.

Assemblage

L’assemblage à pression évite des opérations de vissage/dévissage.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE