San - Antimicrobial
avec jauge de niveau, symbole de charge, technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire RAL 9005 (C9) ou couleur orange RAL 2004 (C2), finition mate.
Joints d'étanchéité
Deux OR en caoutchouc synthétique NBR.
Jauge de niveau
Acier phosphaté à section plate.
Sur demande elle peut être fournie en longueurs différentes du standard et/ou avec les traits de niveau MAX-MIN.
Exécutions standards
- TP-C+a: sans trou latéral.
- TP-CF+a: avec trou latéral d'échappement.
Température maximum d'exercice en continu
100°C.
Symbole graphique "remplissage"
Selon les normes DIN.
Assemblage
L’assemblage à pression évite des opérations de vissage/dévissage.