AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Corps central en technopolymère, avec et sans roulement, bandage en polyuréthane injecté
Bandage
Polyuréthane injecté, dureté 55 Shore D.
Corps central de la roue
Technopolymère à base de polyamide (PA).
Calotte couvre-moyeu en technopolymère à base polyamide (PA) renforcé de fibre de verre.
Exécutions standards
- RBL: moyeu avec trou passant.
- RSL: moyeu avec roulements à billes. Solution idéale pour les charges élevées et pour les déplacements de type continu, caractérisée par son caractère extrêmement silencieux.
Applications
Excellentes caractéristiques de résistance au roulement et d’élasticité, bonne résistance à l'usure et à la déchirure.
Pour les paramètres de choix voir Données techniques.
Les roues RE.FF sont également fournies avec des montures en tôle d'acier RE.FF-N .
Conditions ambiantes
Adaptées pour une utilisation en milieux où sont présents des agents atmosphériques, alcools et glycols, acides faibles organiques et minéraux, eau et vapeur saturée.
Résistance au roulement - force / charge appliquée
Pour chaque charge et chaque diamètre, le tableau indique la force (en N) nécessaire pour pousser ou tirer une roue unique à une vitesse constante de 4 km/h sur un sol lisse.
Pour la manutention manuelle d'un chariot à 4 roues, il est recommandé de choisir des diamètres inférieurs à 50 N, et pour une manutention fréquente, des valeurs inférieures à 30 N.
| Force de traction ou de poussée pour le mouvement de la roue [N] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge [N] | |||||||||
| 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | ||
| D[mm] | 80 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 22 | 45 | - | - | - | - | - | - | |
| 125 | 12 | 22 | 40 | - | - | - | - | - | |
| 150 | <10 | 20 | 32 | 45 | 60 | 80 | - | - | |
| 200 | <10 | <10 | <10 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | |
| Force de traction ou de poussée pour le mouvement de la roue [N] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge [N] | |||||||||
| 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | ||
| D[mm] | 80 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 22 | 45 | 50 | - | - | - | - | - | |
| 125 | 12 | 22 | 40 | 50 | - | - | - | - | |
| 150 | <10 | 20 | 32 | 41 | 50 | 65 | - | - | |
| 200 | <10 | <10 | <10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
Déplacement mécanique avec tracteurs
En cas de déplacement mécanique par traction voir les données techniques pour connaître la réduction de la capacité de charge.
Température
Lorsque l’on opère à des températures différentes par rapport au champ d’utilisation normal, voir les données techniques pour connaître la réduction de la capacité de charge.