ERZ-SST-VD Manettes indexables

Technopolymère Visually Detectable, élément de serrage en acier INOX

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Levier

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur bleue RAL 5005, finition mate.

Matières premières adaptées au contact alimentaire (FDA CFR.21 et EU 10/2011).

Insertion dentée incorporée en alliage de zinc pour l’accouplement à l’élément de serrage en métal.

Exécutions standards

  • ERZ-SST-VD: élément de serrage avec trou fileté et vis de retenue en acier INOX AISI 303. Ressort de rappel en acier INOX 302.
  • ERZ-SST-p-VD: elément de serrage avec tige filetée et vis de retenue en acier INOX AISI 303. Ressort de rappel en acier INOX 302.

Vis de retenue avec empreinte en forme d’étoile à six branches pour serrage avec outil TORX®*.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Le technopolymère bleu RAL 5005 est facilement visible en cas de contamination accidentelle des aliments.

Particulièrement adapté aux applications dans les secteurs alimentaire et pharmaceutique.

Particulièrement indiquée quand l’angle de manœuvre du levier est limité pour des raisons d’encombrement.

La denture métallique de l'insertion réalisée en alliage de zinc permet l'emploi d’éléments de serrage entièrement en métal qui peuvent être modifiés par usinage en cas d'exigences particulières.

Instructions d'emploi

Instructions d'emploi

Pour la reprise en cours de serrage soulever le levier pour désengager la denture de l’élément de serrage et le reporter dans la position de départ. En lâchant le levier, le ressort de rappel remet automatiquement la denture en prise.

Dans le cas ou le levier ne peut pas effectuer un tour complet de 360°, le vissage de l’élément de serrage peut être réalisé en agissant sur la vis avec empreinte en forme d’étoile à six branches (après avoir desengagé le levier).

* Marque enregistrée par TEXTRON INC.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE