San - Antimicrobial
À six pans creux ou avec rainure Torx à six lobes, technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur naturelle.
Exécutions standards
- SRD.913-EH: à six pans creux.
- SRD.913-TX: avec rainure Torx à six lobes.
Caractéristiques et applications
La vis présente des formes et des dimensions similaires à celles indiquées dans la norme DIN 913 ou ISO 4026.
Comme elle est sans tête, elle peut être insérée entièrement dans le trou.
Entièrement fabriquée dans un matériau isolant résistant à la corrosion et aux agents chimiques, elle est destinée aux applications où il est nécessaire non seulement de serrer, mais aussi de régler la pièce, en particulier dans le domaine mécanique.
Elle permet également un serrage par pression.
Le produit est soumis à des tests visant à vérifier ses performances mécaniques et ses dimensions. De légères variations de couleur sont tout à fait normales et n'ont aucune incidence sur la qualité du produit.