ELC. Leviers de manœuvres

Technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur grise-noire, finition mate.

Calotte couvre-douille

Technopolymère à base de polyamide (PA), renforcé de fibre de verre, finition mate, assemblage par pression. Compris dans la forniture, amovible avec un tournevis.

Exécutions standards

  • ELC: douille en acier bruni, trou alésé H7, calotte dans les couleurs Ergostyle.
  • ELC-FC3: douille en acier bruni, trou alésé H7, calotte en couleur grise claire RAL 7035 avec indicateur à flèche.
  • ELC-SST: douille en acier INOX AISI 303, trou alésé H7, calotte dans les couleurs Ergostyle.
  • ELC-SST-FC3: douille en acier INOX AISI 303, trou alésé H7, calotte en couleur grise claire RAL 7035 avec indicateur à flèche.
Informations générales

Ergonomie

La structure robuste du bras du levier permet à l'opérateur d'appliquer des efforts élevés pendant les manœuvres de rotation d'une façon facile; le grossissement terminal à semi-sphère rabaissée offre une prise efficace.

Limitation de l'angle de manœuvre.

Une rainure de roulement permet la limitation de l’angle de manœuvre au moyen de piquets de fin de course.

ELC-FC3 - Douille en acier bruni, calotte en couleur grise 
Accessoires

Accessoires sur demande

  • GN 184: rondelle pour fixation axiale en acier bruni.
  • GN 184.5: rondelle pour fixation axiale en acier INOX.
  • MS.: bille et ressort pour le positionnement à déclic à insérer dans les trous de logement appropriés d3 positionnés à 180°..
  • ECB.T: calotte couvre-douille en technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, dans les couleurs Elecolors, finition mate, assemblage à pression (voir tableau).
  • ECBF.T: calotte couvre-douille en technopolymère à base de polyamide (PA) renfocé de fibre de verre, en couleur grise claire RAL 7035 avec indicateur à flèche, assemblage à pression (voir tableau).
Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

Leviers avec trous transversaux suivant EN 110  .

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE