CMVT Charnières à déclic Ganter Norm GN 437.4

Alliage de zinc

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Alliage de zinc moulé sous pression, revêtement en résine époxy, couleur noire RAL 9005 (SW) ou grise RAL 9006 (SR), finition mate.

Éléments d’ancrage du goujon

Technopolymère à base acétalique (POM).

Température d'exercice

80°C.

Ressort

Acier INOX AISI 302.

Goujon de rotation

Acier INOX AISI 303.

Exécutions standards

  • CMVT-A1: positions à déclic avec angle -90° / 0° / 90°/ 180° couple résistant 0.5 Nm.
  • CVMT-C1: positions à déclic avec angle -3° / 117°, couple résistant 0.5 Nm.
  • CMVT-A2: positions à déclic avec angle -90° / 0° / 90°/ 180° couple résistant 1 Nm.
  • CMVT-C2: positions à déclic avec angle -3° / 117°, couple résistant 1 Nm.
  • CMVT-A3: positions à déclic avec angle -90° / 0° / 90°/ 180° couple résistant 2.5 Nm.
  • CMVT-C3: positions à déclic avec angle -3° / 117°, couple résistant 2.5 Nm.
  • CMVT-A4: positions à déclic avec angle -90° / 0° / 90°/ 180° couple résistant 4 Nm.
  • CMVT-C4: positions à déclic avec angle -3° / 117°, couple résistant 4 Nm.
Informations d’ordre général

Angle de rotation (valeur approximative)

Angle de rotation max 270º environ (-90° et +180° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).

CMVT-C1 - Angles à déclic -3° /117° couple résistant 0.5 Nm

Couple résistant

Le couple résistant correspond au couple qui doit être appliqué pour débloquer la charnière dans sa position.

Caractéristiques et applications

Le dispositif intérieur à déclic permet d'arrêter la porte dans différentes positions en fonction du modèle.

Ceci est particulièrement avantageux lorsqu'il s'agit de portes devant être fréquemment ouvertes et fermées pour le chargement et le déchargement, l'entretien ou les réparations.

Le positionnement à déclic à -3° dans le modèle CMVT-C2 garantit que la porte ou le couvercle, lorsqu'elle/il est fermé(e), exerce une légère pression contre le châssis.

CMVT-C1 - Angles à déclic -3° /117° couple résistant 0.5 Nm
Autres exécution

Accessoires sur demande

  • PCM-SP: plaquettes entretoises pour charnières.
  • PCM-TH: plaquettes pour fixation charnières.
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE