VVA-27 Ventouses plates avec butée

Diamètre 27 mm, avec et sans support, caoutchouc

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Ventouse en caoutchouc résistant à l’huile (NBR), naturel (NR) ou de silicone (VMQ).

Support en aluminium.

Exécutions standards

  • VVA-27-A: caoutchouc résistant à l’huile, sans support.
  • VVA-27-N: caoutchouc naturel, sans support.
  • VVA-27-S: caoutchouc de silicone, sans support.
  • VVA-27-T-A: caoutchouc résistant à l’huile, avec support.
  • VVA-27-T-N: caoutchouc naturel, avec support.
  • VVA-27-T-S: caoutchouc de silicone, avec support.
Informations générales

Caractéristiques et applications

Elles sont utilisées dans le secteur du conditionnement, notamment dans l’emballage au moyen de films plastiques et dans le secteur de la fabrication d’emballages pour manutentionner les feuilles de papier.

La présence du labyrinthe profilé sur le plan d’appui de la ventouse permet d’obtenir une préhension plus efficace du produit à manipuler; les rainures présentes permettent notamment de répartir uniformément le vide sur la surface du produit en évitant que la feuille ou le sachet de l’emballage ne soit aspiré à l’intérieur de la ventouse.

Voir Données techniques des ventouses.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.