San - Antimicrobial
SUPER-Technopolymères
Spécifications
Petit volant
SUPER-technopolymère
renforcé de fibre de verre
noir mat
Système du limiteur de couple
Acier, cémenté
Autres composants
Acier, bruni
Calotte
Plastique gris clair
Caractéristiques et applications
Les boutons tristar à limiteur de couple GN 3664 sont utilisés lorsque le couple appliqué manuellement doit être réglé ou limité.
Tourné dans le sens des aiguilles d'une montre, le mécanisme de couple du bouton tristar entraîne un effet de « patinage » dès que le couple indiqué est atteint. Tourné dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le mécanisme se bloque pour neutraliser toute limitation de couple. Ceci permet de ne pas outrepasser le couple maximal autorisé et de transmettre en toute sécurité le couple nécessaire au desserrage.
Sur demande
- Autres dimensions des inserts alésés ou autres inserts filetés GN 300.
- Autres inserts avec tiges filetées spéciales analogues GN 306.
- Autres couples
- Limitation du couple par rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ou en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis dans le sens des aiguilles d'une montre.