San - Antimicrobial
pour presse-étoupes CGT, filetage métrique, PG et NPT, technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de verre, coloris gis RAL 7035 (C3) ou noir RAL 9005 (C9).
Exécutions standards
- CGT-NTC: filetage métrique.
- CGT-NTC-PG: filetage PG.
- CGT-NTC-NPT: filetage NPT.
Caractéristiques et applications
Ils servent à bloquer le presse-étoupe CGT dans le trou pratiqué dans la paroi d'un tableau de distribution ou d'une boîte de dérivation, afin d'assurer l'étanchéité mécanique. De même, ceux-ci peuvent être utilisés pour la fixation des réducteurs CGT-HR ou des bouchons de fermeture CGT-TC.