EBR-SWM Poignées avec fonctions électriques monostable

Technopolymère

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) certifié auto-extinguible UL-94 V0 renforcé de fibre de verre, couleur noire.

Interrupteur électrique monostable avec bouton poussoir

Le dispositif est composé d’un contact normalement ouvert (NO) et d’un contact normalement fermé (NC) d'échange.

La commutation s'effectue en appuyant sur le bouton-poussoir bleu (contact monostable).

Led

Une DEL rouge et une DEL verte peuvent être configurées avec un logiciel extérieur afin d’indiquer l’état dans lequel se trouve l’interrupteur.

Gamme de tensions 24 Vdc ± 15%

Calottes couvre-vis

Technopolymère, couleur gris-noire, finition mate. Fournies assemblées, amovibles avec un tournevis.

Protection IP

Degré de protection IP 65 selon le tableau EN 60529

Exécutions standards

Trous passants pour vis à tête cylindrique à six pans creux.

  • EBR-SWM-B-C: connecteur à 8 pôles en acier zingué, sortie pour raccordement à l’arrière.
  • EBR-SWM-L-C: connecteur à 8 pôles en acier zingué, sortie latérale gauche.
  • EBR-SWM-R-C: connecteur à 8 pôles en acier zingué, sortie latérale droite.

Câble 8 pôles UL: AWG22 RAL9005 PVC UL AWM Style 1569/2517.

  • EBR-SWM-B-F2.5: câble 8 pôles, longueur 2.5 m, sortie pour raccordement à l’arrière.
  • EBR-SWM-B-F5: câble 8 pôles, longueur 5 m, sortie pour raccordement à l’arrière.
  • EBR-SWM-L-F2.5: câble 8 pôles, longueur 2.5 m, sortie latérale gauche.
  • EBR-SWM-L-F5: câble 8 pôles, longueur 5 m, sortie latérale gauche.
  • EBR-SWM-R-F2.5: câble 8 pôles, longueur 2.5 m, sortie latérale droite.
  • EBR-SWM-R-F5: câble 8 pôles, longueur 5 m, sortie latérale droite.
EBR-SWM-R-F2.5 - Câble, longueur 2.5 m, sortie latérale droite
Informations d’ordre général

Caractéristiques et applications

Une application type de ce genre de poignées réside dans le montage sur portillons de machines ou protections.

À l’aide d’un logiciel extérieur les DEL peuvent être configurées afin d’indiquer un état spécifique du bouton-poussoir. Exemple : lorsque la machine est en marche, la DEL rouge est allumée et la verte est éteinte. En maintenant enfoncé le bouton-poussoir l’opérateur demande d’accéder à l’intérieur de la zone protégée: DEL verte allumée, DEL rouge éteinte.

Le bouton-poussoir a une durée mécanique de1 x 106 cycles.

Le produit a été fabriqué conformément aux normes EN60947-1:2007: +A1:2021+A2:2014 EN 60947-5-1:2017 et le marquage CE est visible sur un côté de la poignée.

En cas d'utilisation d'une rallonge avec connecteur coudé, la direction de sortie du câble est illustrée à la Fig. 1.

La poignée EBR-SWM peut être assemblée avec la poignée neutre EBR.

Données techniques

Résistance à l’application d’une charge à traction et résistance aux chocs: les valeurs F1, F2, L1 et L2, indiquées dans le tableau, ont été relevées au cours d’essais de rupture à l’aide d’un dispositif dynamométrique dans les conditions d’essai représentées et à température ambiante.

EBR-SWM-R-F2.5 - Câble, longueur 2.5 m, sortie latérale droite
EBR-SWM-R-F2.5 - Câble, longueur 2.5 m, sortie latérale droite
Caractéristiques électriques
ChargeTensionCourantMax cycles
Résistif28 Vdc4 A25000
Résistif115 Vac, 60 Hz1 A25000
Inductif28 Vdc2 A25000
DWV1050 Vrms--
Niveau logiciel5 Vdc10 mA1 x 106
Courant de court-circuit conditionné: 1000 A

*Pour la version connecteur, la tension maximale autorisée est de 24 V et le courant maximal autorisé est de 2 A

Accessoires

Accessoires sur demande

FC-M12x1: extensions avec un connecteur axial femelle M12 à 8 pôles.

Autres exécution

Autres exécutions standard

  • EBR.: poignée simple complémentaire sans interrupteur.
  • EBR-SWB: poignée avec interrupteur électrique bistable.
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE