RMMC Fermetures magnétiques

avec surface magnétique en caoutchouc

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Enveloppe en alliage de zinc avec revêtement en résine époxy, finition mate, coloris noir RAL 9005 (C9) ou coloris gris RAL 9006 (C8).

Aimant

Néodyme, fer, bore (NdFeB), pour températures jusqu’à 80°C.

Revêtement en élastomère thermoplastique (TPE), coloris noir.

Dureté de 80 Shore A.

  • Suffixe T: position supérieure.
  • Suffixe L: position latérale.

Voir les données techniques des aimants.

Plaque de contre-pièce

Acier zingué.

  • Suffixe FT: forme plate, trous passants pour vis à tête fraisée.
  • Suffixe SL: forme en L, trous oblongs passants pour vis à tête cylindrique.
  • Suffixe ZSL: forme en Z, trous oblongs passants pour vis à tête cylindrique.

Exécutions standards

Corps avec aimant sans plaque de contre-pièce.

  • RMMC-A1: trous passants pour vis à tête cylindrique.
  • RMMC-A2: avec trous oblongs passants pour vis à tête cylindrique.

Corps avec plaque de contre-pièce plate

  • RMMC-A1-FT: trous passants pour vis à tête cylindrique.
  • RMMC-A2-FT: avec trous oblongs passants pour vis à tête cylindrique.

Corps avec plaque de contre-pièce en L.

  • RMMC-A1-SL: trous passants pour vis à tête cylindrique.
  • RMMC-A2-SL:: avec trous oblongs passants pour vis à tête cylindrique.

Corps avec plaque de contre-pièce en Z.

  • RMMC-A1-ZSL: trous passants pour vis à tête cylindrique.
  • RMMC-A2-ZSL: avec trous oblongs passants pour vis à tête cylindrique.
Informations générales

Caractéristiques et applications

Le fermetures RMMC sont des composants compacts qui permettent de fermer les portes et les portes coulissantes. La surface magnétique revêtue de caoutchouc réduit le bruit et prévient les rayures accidentelles sur les surfaces sensibles.

Les trous oblongs passants permettent de régler le corps magnétique et les contre-pièces pendant l’installation.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE