GN 4490 Blocage de porte à billes

Alliage de zinc moulé sous pression ou en acier INOX AISI 316 LHC.

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Exécutions standards

Trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate.

  • GN 4490-ZD-A1: alliage de zinc moulé sous pression, ressort à pression normale en acier INOX AISI 301.
  • GN 4490-ZD-A2: alliage de zinc moulé sous pression, ressort à pression renforcé en acier INOX AISI 301.

Suffixes de la finition de la surface:

  • SR: revêtement en résine époxyde de couleur gris RAL 9006, finition mate.
  • SW: revêtement en résine époxyde de couleur noir RAL 9005, finition mate.
  • GN 4490-NI-A1: acier INOX AISI 316 LHC, ressort à pression normale en acier INOX AISI 316 Ti.
  • GN 4490-NI-A2: acier INOX AISI 316 LHC, ressort à pression renforcé en acier INOX AISI 316 Ti.

Enveloppe de billes

Technopolymère à base acétalique (POM).

Billes

  • Acier INOX AISI 304 (Type ZD).
  • Céramique, nitrure de silicium, couleur noire (Type NI).
Informations générales

Caractéristiques et applications

Les blocages de porte à billes GN 4490 sont généralement utilisés pour fermer des panneaux et des portes qui doivent être facilement ouverts et fermés fréquemment.

Ils se composent d'un corps vertical, équipé de billes et de ressorts, et d'un corps de porte s'enclenchant latéralement ou frontalement.

L'orientation de l'installation peut être effectuée en fonction de vos besoins.

GN 4490-NI-A1 - Acier INOX AISI 316 LHC, ressort à pression normale 
Autres exécution

Exécution spéciale sur demande

Revêtement en résine époxyde de différentes couleurs.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.