SFP. Bouchons d’échappement

avec déflecteur, technoplymère

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Couvercle

Technopolymère à base de polyamide (PA), finition semi-mate.

  • SFP......: couleur orange RAL 2004, avec inscription "OIL".
  • SFP.....-C9: couleur noire RAL 9005, avec inscription "OIL".
  • SFP.....-C2-N: couleur orange RAL 2004, sans inscription "OIL".
  • SFP.....-C9-N: couleur noire RAL 9005, sans inscription "OIL".

Raccord fileté

Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire, finition semi-mate.

Joint d’étanchéité

Rondelle plate en caoutchouc synthétique NBR.

Déflecteur

Technopolymère.

Exécutions standards

  • SFP.: sans filtre à air (déflecteur en couleur noire).
  • SFP+F-FIL: avec filtre à air "tech-fil" en fil d'acier zingué pressé (déflecteur en couleur orange).
  • SFP+F-FOAM: avec filtre à air "tech foam" en mousse de polyuréthanne réticulaire (base polyester), finesse de filtration 40 µ (déflécteur en couleur grise).
  • SFP-BA+F: avec filtre à air "tech foam" en mousse de polyuréthanne réticulaire (base polyester), finesse de filtration 40 µ (déflécteur en couleur grise).

Fixation rapide à baïonnette en tôle d’acier zingué brillant.

Chaînette de sécurité en acier chromé.

Température maximum d'exercice en continu

100°C.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les bouchons d'échappement SFP. sont munis d'un dispositif déflecteur qui empêche la sortie de l'huile (design original ELESA) et sont donc particulièrement indiqués pour l'application sur des réservoirs où l'huile est soumise à de forts mouvements et elle peut être projetée même vers le bouchon de fermeture.

Données techniques

On peut déduire du diagramme les débits d'air des différents modèles de bouchons en fonction de la différence de pression ambiante interne et externe du réservoir.

SFP+F-FIL - Avec filtre à air « tech-fil », avec mention « OIL » 
SFP+F-FIL - Avec filtre à air « tech-fil », avec mention « OIL » 
Autres exécution

Exécution spéciale sur demande

Raccord fileté également disponible avec filetage gaz conique American NPT - ANSI-ASME B1-20 pour les codes marqués avec #.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE