San - Antimicrobial
VDN.FP+I+ST Volants pleins de sécurité
Duroplast
Matière
Duroplast à base phénolique (PF) renforcée, à haute résistance, couleur noire, finition brillante.
Couronne
Aluminium anodisé mat.
(ELESA Original design - Reg. U.S. Pat. & TM Off.)
Exécution standard
Douille à embrayage de sécurité avec accouplement "En tirant" GN 000.5 en acier trempé avec surfaces de roulement rectifiées, trou d'assemblage alésé et rainure pour languette selon DIN 6885/2 tolérance P9.
Poignée libre I.301+x en Duroplast.
Exécutions spéciales sur demande
L'accouplement "en poussant" est aussi possible. En reversant la position de la douille, le volant est actionné avec une manœuvre opposée à celle standard.
Instructions d'emploi
Les volants de sécurité sont conçus dans le respect de toutes les réglementations de sécurité: même en cas de chocs ou de pression accidentelle pendant le fonctionnement de la machine, le volant reste déclanché en position de repos. En effet seulement "en tirant" le volant parallèlement à l'axe, le mouvement de l'arbre est entrainé: les deux éléments dentés de la douille s'ajustent l'un dans l'autre de façon à ce que le volant puisse agir directement sur l'arbre. Le volant retourne automatiquement dans la position de repos lorsqu'il est relâché au terme de la manœuvre.
Ergonomie
La couronne avec encoche interne postérieure facilite la prise en main du volant.