San - Antimicrobial
Aluminium
Matière
Fusion en aluminium avec revêtement en résine époxy, finition mate.
Calotte de fermeture
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé fibre de verre, couleur gris clair.
Exécutions standards
Trou alésé H7:
- GN 923-B-A: sans poignée.
- GN 923-B-R: avec poignée libre en technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire, finition mate.
Trou et rainure de clavette selon DIN 6885/1, tolérance P9:
- GN 923-K-A: sans poignée.
- GN 923-K-R: avec poignée libre en technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire, finition mate.
Suffixe couleur:
- SW: couleur noire RAL 9005.
- SR: couleur grise claire RAL 9006.