PES Jets creux élastomère

Amortisseurs de charge

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Polyuréthane.

Exécutions standards

Trou passant.

  • PES-80: dureté 80 Shore A, couleur bleue.
  • PES-90: dureté 90 Shore A, couleur orange.
  • PES-92: dureté 92 Shore A, couleur rouge.

Température d'exercice

  • Température maximum d’exercice en continu: 60°C.
  • Température minimum d’exercice en continu : PES-80 et PES-90 : -20 °C, PES-92 : +15 °C.

L'utilisation à des températures comprises entre 60 et 100 °C est tolérée, mais implique une réduction significative des caractéristiques.

Une exposition prolongée à la température maximum d’exercice peut également entraîner une détérioration significative des propriétés mécaniques par rapport aux valeurs nominales indiquées dans les données techniques. (voir les données techniques).

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les ressorts perforés sont une excellente alternative aux ressorts métalliques conventionnels. Ils garantissent une résistance élevée à la charge axiale, évitant ainsi une rupture soudaine en cas de surcharge.

Ils peuvent être utilisés comme amortisseurs de charge ou comme éléments de formage. Ils sont notamment largement utilisés dans des processus tels que l'emboutissage (fig.1), le formage de la tôle et les éjecteurs.

Ils sont également résistants aux produits chimiques tels que les acides, les graisses et les huiles. (pour plus de détails sur la compatibilité chimique, veuillez vous référer au tableau Résistance aux agents chimiques).

Pendant l'application de la charge (F1), le ressort présente une zone (h1) de non-déformation et une déformation maximale (d3) proportionnelle à la force F1 appliquée.

La courbe de charge spécifique pour chaque diamètre.

PES-90 - Dureté 90 Shore A, couleur orange 
PES-90 - Dureté 90 Shore A, couleur orange 
PES-90 - Dureté 90 Shore A, couleur orange 
PES-90 - Dureté 90 Shore A, couleur orange 
PES-90 - Dureté 90 Shore A, couleur orange 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE