RH-KS Poignées encastrables bidirection

pour assemblage avec vis, technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, finition de la surface frontale à grain fin.

Quatre couleurs standard: gris foncé RAL 7030, gris clair RAL 7035 , blanc RAL 9002, noir RAL 9005.

Exécution standard

Assemblage au moyen de 4 vis, comprises dans la fourniture.

Informations générales

Applications

Les poignées encastrables de la série RH-KS sont particulièrement indiquées pour l'assemblage sur des panneaux avec épaisseurs variables de 1 à 5 mm.

Instructions d'emploi

Instructions d'assemblage

  • Pratiquer un perçage dans la tôle suivant le gabarit indiqué en éliminant les bavures de perçage.
  • Introduire le corps frontal dans le siége sur le panneau.
  • Assemblez le corps postérieur sur l'arrière du panneau et pressez vers le corps frontal jusqu'au fond.
  • Assemblage au moyen de 4 vis, comprises dans la fourniture.
RH-KS - Poignées encastrables bidirection 
RH-KS - Poignées encastrables bidirection 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE