EPR-PF-CLEAN Poignées encastrables

pour assemblage à déclic, technopolymère, nettoyabilité maximale

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur blanche semblable à RAL 9002, finition mate.

Exécution standard

Assemblage à déclic (voir Instructions d'assemblage).

Informations générales

Ergonomie et design

Design moderne grâce à sa forme compacte. Les lignes internes de la cavité offrent une prise sûre, confortable et ergonomique.

La poignée EPR-PF CLEAN en couleur blanche est particulièrement indiquée pour l'application sur les équipements médicaux et hospitaliers ainsi que pour l'industrie alimentaire.

Données techniques

Les valeurs de résistance au levage (F1) et à la traction (F2) indiqués dans le tableau sont le résultat d’essais de laboratoire exécutés sur les poignées assemblées à des panneaux en tôle d’une épaissaeur de 1.5 mm, renforcés pour l’exécution des essais.

EPR-PF-CLEAN - Poignées encastrables 
Instructions d'emploi

Instructions de montage

  • Voir "Gabarit de perçage" pour obtenir le siège de la poignée.
  • Eliminez toutes bavures avant d'assembler la poignée.
  • Insérez jusqu'au fond la partie supérieure de la poignée (Fig.1).
  • Pressez sur le côté inférieur jusqu'à la complète insertion à déclic de la poignée (Fig.2).
EPR-PF-CLEAN - Poignées encastrables 
EPR-PF-CLEAN - Poignées encastrables 
s
xyxyxy
0.7
1
1.5
2
2.2
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE