RH-FG18-P5 Poignées avec vanne pneumatique 5/2

Technopolymère et aluminium

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Supports latéraux

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de verre, de couleur noire, finition mate.

Tube

Aluminium anodisé en couleur naturelle, finition mate de sablage.

Bouton

Aluminium, de couleur bleue semblable à RAL5002

Exécutions standards

Manchons en acier nickelé, trou borgne taraudé.

En maintenant enfoncé le bouton-poussoir, le canal de sortie d'air bascule entre les deux disponibles :

  • RH-FG18-P5-L: une vanne pneumatique, raccordement à gauche.
  • RH-FG18-P5-R: une vanne pneumatique, raccordement à droite.

En maintenant enfoncé(s) un ou les deux boutons-poussoirs, le canal de sortie d'air bascule entre les deux disponibles :

  • RH-FG18-P5-LL: deux vannes pneumatiques, raccordement à gauche.
  • RH-FG18-P5-RR: deux vannes pneumatiques, raccordement à droite.
RH-FG18-P5-RR - Deux vannes pneumatiques, raccordement à droite 
Informations générales

Fonctionnement

La poignée est livrée avec attaches rapides permettant le raccordement direct à un tube Ø 4 mm.

La poignée permet de commander directement un ou deux actionneurs pneumatiques à double effet (modèle 5/2).

La poignée possède une fonction de décharge de la chambre de surpression.

Caractéristiques techniques
FonctionnementAir filtré
Pression de fonctionnementMax. 10 bar
Température d'exercice-5° ÷ +70°C
Charge nominale120 Nl/min (6 bar)
Force d’actionnement14 N (indipendente dalla pressione di esercizio)
Diamètre nominal passage de l'airØ 4 mm
Autres exécution

Autres exécutions standard

RH-VM-02: poignée simple complémentaire sans boutons-poussoirs et sans vanne RHVM-02.30.140.S11.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE