ERB-PF-CLEAN Poignée encastrable bidirection

pour assemblage à déclic, technopolymère, nettoyabilité maximale

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur blanche semblable à RAL 9002, finition mate.

Exécution standard

Assemblage à déclic (voir Instructions d'assemblage).

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les poignées encastrables bidirection ERB-PF-CLEAN ont été étudiées pour ouvrir et fermer des portes coulissantes. La forme ergonomique de la cavité permet une prise sûre et ferme.

ERB-PF-CLEAN de couleur blanche est indiquée pour l'application sur les équipements médicaux et hospitaliers et sur les machines pour l'industrie alimentaire.

Données techniques

Les valeurs de résistance à la traction (F2) indiquées dans le tableau sont le résultat de tests de laboratoire effectués sur les poignées montées sur des panneaux en tôle d'une épaisseur de 1.5 mm, raidis pour effectuer les essais.

ERB-PF-CLEAN - Poignée encastrable bidirection 
Instructions d'emploi

Instructions d'assemblage

  • Voir "Gabarit de perçage" pour obtenir le siège de la poignée.
  • Eliminez toutes bavures avant d'assembler la poignée.
  • Insérez jusqu'au fond la partie de la poignée avec la denture fixe (Fig.1).
  • Pressez sur le côté opposé (denture élastique) jusqu'à la complète insertion à déclic de la poignée (Fig.2).
ERB-PF-CLEAN - Poignée encastrable bidirection 
ERB-PF-CLEAN - Poignée encastrable bidirection 
SXY
0,7 - 1105,3 +0,251,5 + 0,2
>1 - 1,5105,3 +0,251,7 + 0,2
>1,5 - 2,2105,3 +0,252,0 + 0,2
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE