AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Embrayage à pression, technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate. Inscription "PUSH" obtenue par impression tampographique en gris sur le long du corps du levier. Afin de préserver l'inscription tampographique évitez le contact avec solvants, alcool ou mélanges de nettoyage contenant d'alcool.
Calotte centrale
Calotte de fermeture centrale en technopolymère, couleur noire. Sur demande et pour des quantités suffisantes elle peut être fournie en jaune RAL 1021 (sécurité) ou dans des couleurs différentes, avec des symboles graphiques, des marques ou des écritures personnalisés.
Exécutions standards
Elément de serrage avec denture pour embrayage et goujon de retenue en technopolymère renforcé de fibre de verre, couleur noire, moleté sur la partie saillante pour faciliter le vissage initial. Ressort de rappel acier INOX AISI 302.
- L.652-S-B: douille en laiton, trou borgne fileté.
- L.652-S-p: tige filetée en acier zingué brillant, extrémité à bout émoussé selon tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir Données Techniques).
Caractéristiques et applications
Particulièrement indiquée quand la poignée doit pouvoir tourner librement évitant ainsi que des chocs accidentels puissent compromettre le correct serrage.
Exécutions spéciales sur demande
Tige filetée dans longueurs différentes.
Instructions d'emploi
Pressez la poignée pour embrayer la denture et tournez-la. Lâchez la poignée de façon à ce que le ressort désengage la denture en remettant la poignée dans sa position de repos.