GLB-1 Guides latéraux articulés

Technopolymère, acier INOX

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Structure autoportantes

Technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire.

Goujons

Acier INOX AISI 304.

Rouleaux

Technopolymère à base de polyéthylène (PE), couleur grise.

Exécutions standards

  • GLB-1-RS: avec rouleaux façonnés, contact sphérique.
  • GLB-1-RC: avec rouleaux cylindriques.
  • GLB-1-RT: avec rouleaux façonnés, contact cylindrique.
Informations générales

Caractéristiques et applications

Les guides latéraux GLB-1 sont des structures autoportantes modulaires qui permettent de guider latéralement sur les bandes transporteuses des produits au format verticaux et de petites dimensions (Fig.1).

Particulièrement adaptés pour une utilisation dans des environnements humides.

En fonction du produit à transporter, nous vous conseillons d’utiliser:

  • GLB-1-RS: pour guider les produits comme les canettes ou les récipients en plastique;
  • GLB-1-RC: pour guider les produits en carton, pour un glissement plus facile;
  • GLB-1-RT: pour guider les produits en verre, car en cas de rupture accidentelle ils facilitent l'expulsion des débris.

Le joint entre les éléments à rouleaux permet un rayon de courbure extérieur jusqu’à 500 mm, intérieur 350 mm.

Fournis assemblés en modules de 375 mm, pour profilés 40x8 mm.

GLB-1-RT - Contact cylindrique 
GLB-1-RT - Contact cylindrique 
GLB-1-RT - Contact cylindrique 
Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

  • Guides latéraux avec structure autoportantes et rouleaux en couleurs différentes.
  • Guides latéraux avec goujons en technopolymère à base acétalique (POM).
Accessoires

Accessoires sur demande

  • PRA-GLB: profil en acier INOX AISI 304 pour les guides latéraux.
  • PRB-GLB: profil en acier INOX AISI 304 pour les guides latéraux.
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE