MF. Poignées à levier

Technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

Aluminium anodisé mat.

Calotte

Technopolymère à base de polypropylène (PP), couleur grise RAL 7035 (C3), finition mate.

Exécutions standards

  • MF-B:douille en laiton, trou borgne fileté.
  • MF-N:
  • trou borgne cylindrique, armature en laiton, et demi-trou transversal pour le goupillage sur l'arbre.
  • trou borgne carré, armature en laiton avec vis de pression transversale selon UNI 5929-85 (vis sans tête, six pans creux et extrémité bout cuvette).
  • MF-p: tige filetée en acier singuè brillant, extrémité à bout émoussé selon le tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir les Données Techniques).
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.