San - Antimicrobial
Levier plate, alliage de zinc, élément de serrage en acier
Levier
Alliage de zinc moulé sous pression, revêtement en résine époxy, orange, gris, noir, finition mate.
Exécutions standards
Elément de serrage et vis de retenue en acier bruni. Ressort de rappel en acier INOX AISI 302.
Vis de retenue avec empreinte en forme d’étoile à six branches pour serrage avec outil TORX®* (voir communication ci-jointe).
- Trou fileté.
- Vis filetée, longueurs comme reporté dans le tableau.
Caractéristiques et applications
Grâce à la position horizontale du levier, les manettes indexables GN 302 sont particulièrement indiquées dans toutes les applications nécessitant des éléments à encombrement limité.
Exécutions spéciales sur demande
- Levier dans des couleurs différentes
- Levier chromé
- Elément de serrage avec filetages différents.
Instructions d'emploi
Pour la reprise en cours de serrage soulever le levier pour désengager la denture de l’élément de serrage et le remettre dans la position de départ. En lâchant le levier, le ressort de rappel remet automatiquement la denture en prise.
Dans le cas ou le levier ne peut pas effectuer un tour complet de 360°, le vissage de l’élément de serrage peut être réalisé en agissant sur la vis avec empreinte en forme d’étoile à six branches (après avoir desengagé le levier).
* Marque enregistrée par TEXTRON INC.