GN 302 Manettes indexables

Levier plate, alliage de zinc, élément de serrage en acier

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Levier

Alliage de zinc moulé sous pression, revêtement en résine époxy, orange, gris, noir, finition mate.

Exécutions standards

Elément de serrage et vis de retenue en acier bruni. Ressort de rappel en acier INOX AISI 302.

Vis de retenue avec empreinte en forme d’étoile à six branches pour serrage avec outil TORX®* (voir communication ci-jointe).

  • Trou fileté.
  • Vis filetée, longueurs comme reporté dans le tableau.
Informations générales

Caractéristiques et applications

Grâce à la position horizontale du levier, les manettes indexables GN 302 sont particulièrement indiquées dans toutes les applications nécessitant des éléments à encombrement limité.

Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

  • Levier dans des couleurs différentes
  • Levier chromé
  • Elément de serrage avec filetages différents.
Instructions d'emploi

Instructions d'emploi

Pour la reprise en cours de serrage soulever le levier pour désengager la denture de l’élément de serrage et le remettre dans la position de départ. En lâchant le levier, le ressort de rappel remet automatiquement la denture en prise.

Dans le cas ou le levier ne peut pas effectuer un tour complet de 360°, le vissage de l’élément de serrage peut être réalisé en agissant sur la vis avec empreinte en forme d’étoile à six branches (après avoir desengagé le levier).

* Marque enregistrée par TEXTRON INC.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE