San - Antimicrobial
CQT.AE-V0 Verrou quart de tour
avec clé, technopolymère
Matière
Stator, rotor, levier de fermeture et écrou (M22x1.5) en technopolymère à base de polyamide (PA) certifié auto-extinguible UL-94 V0, renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.
Joint d’étanchéité
Caoutchouc SBR.
Rondelle dentelée intérieure
Acier INOX AISI 304.
Vis autotaraudeuse
Acier INOX AISI 304.
Clé
Technopolymère à base de polyamide (PA).
Rotation
90°.
Protection IP
Degré de protection IP 65 selon le tableau EN 60529.
Exécutions standards
- CQT/A: cannelure à deux ailettes pour clé.
- CQT/T: cannelure triangulaire pour clé.
Données techniques
La certification "V0" selon UL-94 V0 (Underwriters Laboratories) (voir Données techniques) indique que sur un échantillon de matière plastique de forme et de dimensions établies, en position verticale, la flamme s'éteint dans les 10 secondes avec absence complète de gouttes incandescentes.
Exécutions spéciales sur demande
- Corps cylindrique du levier de fermeture avec autres dimensions.
- Fermetures et clés fournies séparément.