MDX-52 Boutons pour indicateurs de position

Pour indicateurs DD52R, DD52R-E et DD52R-E-RF, technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Bouton

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de verre, couleur noire, finition mate.

Calotte

Technopolymère à base de polypropylène (PP), couleur noire RAL 7021 (C9), orange RAL 2004 (C2) or grise RAL 7035 (C3), finition mate, assemblage par pression.

Le cas échéant, elle peut être facilement retirée de la poignée lorsqu'elle n'est pas montée sur l'indicateur.

Exécutions standards

  • MDX-52-N: sans symbole graphique.
  • MDX-52-D: avec flèche croissante dans le sens des aiguilles d'une montre.
  • MDX-52-S: avec flèche croissante dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Informations générales

Applications

La poignée MDX-52 a été réalisée pour un montage sur les indicateurs de positions mécaniques DD52R, les indicateurs de positions électroniques DD52R-E et DD52R-E-RF.

Accessoires

Accessoires sur demande

CA.VCT: calotte en technopolymère à base de polypropylène (PP) dans les couleurs Elecolors, finition mate, assemblage à pression. Pour des quantités suffisantes la calotte peut être fournie dans d'autres couleurs ou avec des symboles graphiques, des logos ou des écritures personnalisées.

Instructions d'emploi

Instructions d'assemblage

  • Retirer la vis de fixation du manchon de l'indicateur et la remplacer par celle d’une longueur supérieure en acier INOX (M5x10 comprise dans la fourniture).
  • Monter la poignée sur le manchon de l’indicateur en insérant le siège oblong dans la nouvelle vis.
  • Fixer la poignée au manchon de l'indicateur au moyen de la vis de pression en acier INOX sans tête à six pans creux, extrémité en forme de coupe, conformément à la norme UNI 5929-85 (M4x6 comprise dans la fourniture). Couple de serrage suggéré: 0.4 Nm
MDX-52-D - Flèche croissante dans le sens des aiguilles d 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.