GN 6226 Supports entretoises Hygienic Design

Acier INOX AISI 316L

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Versions

  • Type A1: trou passant
  • Type A2: Trou de passage avec filetage continu
  • Type A3: Trou de passage avec filetage des deux côtés

Acier inox AISI 316L

Finition mate (Ra < 0,8 µm)     MT

Anneau d'étanchéité

  • H-NBR     H

Résistant aux températures de -25 °C à +150 °C

  • EPDM     E

Résistant aux températures de -40 °C à +120 °C

  • FKM     F

Résistant aux températures de -5 °C à +200 °C

  • Bleue
  • Dureté de 85±5 Shore A
  • Conforme aux normes de la FDA
Informations générales

Caractéristiques et applications

Les entretoises en acier INOX GN 6226 sont certifiées selon les Lignes directrices pour les essais de la EHEDG et DGUV et sont destinées à être utilisées dans les zones d'hygiène rigoureuse. La surface de montage étanche permet une fixation sans espace mort. La finition de haute qualité empêche l'adhérence de la saleté et facilite le nettoyage.

Les entretoises sont utilisées pour fixer des pièces avec un décalage parallèle à leur plan d’installation. Cela empêche l’appariement sur les surfaces et laisse ainsi de l’espace pour le nettoyage. Le filetage intérieur peut également être utilisé comme un trou de passage par une vis avec un filetage plus réduit.

GN 6226-A2-E - Trou de passage avec filetage continu, joint d’étanchéité EPDM 
Accessoire

Accessoire

Joints GN 7600

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE