pour profilés de 30 - 40 - 45 mm, acier
Matière
Acier zingué.
Exécutions standards
- GN 968-A: avec une vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 / ISO 4762 / UNI 5931.
- GN 968-B: avec une vis à tête fraisée à six pans creux DIN 7991 / ISO 10642 / UNI EN ISO 10642.
- GN 968-C: avec une vis à tête ronde à six pans creux ISO 7380 / UNI EN ISO 7380.
- GN 968-D: avec une vis à tête cylindrique basse à six pans creux DIN 7984 / UNI 9327.
Caractéristiques et applications
Les kits de montage GN 968 permettent de fixer les éléments les plus divers aux profilés en aluminium de 30, 40 et 45 mm.
Chaque kit comprend une cheville pour rainures en T GN 505 et la vis.
Les chevilles GN 505 pour rainures en T sont particulièrement indiquées pour une insertion rapide. En insérant la cheville verticalement dans la rainure en T, par une simple rotation de 90° dans le sens horaire, la surface dentée ira s’insérer à l’intérieur du profil en garantissant son ancrage.
Une déformation particulière du filetage permet d’appliquer un couple de serrage plus élevé, garantissant un ancrage plus solide du tasseau.
Pour enlever le tasseau de la rainure, tournez-le de 90° dans le sens antihoraire.